Cambiar idioma :

En su laboratorio de pruebas interno, el especialista Cologne motion plastics® comparó sus unidades lineales drylin® SAW rentables y completamente autolubricantes con el producto de la competencia en una prueba de desgaste y rendimiento funcional. La tuerca del riel del competidor se rompió después de solo 8,040 ciclos. La unidad drylin® SAW, por el contrario, continuó funcionando perfectamente incluso después de más de 90.000 ciclos a cuatro veces la velocidad
.
| Parámetro de prueba | Competencia | igus® |
|---|---|---|
| Trazos | 125 mm | 130 mm |
| Carga axial | 11 libras | De 6 lb a 34 lbs |
| Velocidad | 50 rpm | 400 rpm (50% ED) |
| Ejecución de prueba | 8,040 ciclos | > 90000 |
| Distancia de prueba | 1,9 km | 14.3 mi |
| Resultado de la prueba | Falló | Funciones fijas |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas