dryline o banner

Avance de los rodamientos deslizantes lineales durante 25 años con la tecnología " deslizante frente a la de rodadura "

Una alternativa a los rodamientos de bolas de recirculación

  • Dimensionalmente idéntico a los rodamientos de bolas de recirculación estándar
  • Resistente a la corrosión (con componentes anodizados duros de la serie & 300 disponibles)
  • Resistente a la suciedad, ligero, para todos los materiales del eje
  • Los forros de rodamientos de plástico fácilmente reemplazables mantienen el tiempo de instalación al mínimo
  • Varios materiales de revestimiento & opciones de carcasa
  • Aluminio, acero, acero inoxidable & carbono ejes de fibra
  • Hasta 250°C (482 °F) a largo plazo (dependiendo de los materiales)

La historia de drylin® R

Drylin R línea de tiempo

Explorar rodamientos deslizantes lineales drylin® R:

Ejes lineales drylin® R

Ejes lineales

  • Aluminio, acero, acero inoxidable & fibra de carbono
  • soportado & piezas no soportadas, pulgadas & métrico
  • Superficie optimizada para rodamientos lineales drylin®
  • Sin
Bloques de almohada drylin® R

Bloques de almohada

  • Fácil instalación
  • Intercambiable con rodamientos de bolas recirculantes
  • Forros de rodamientos fáciles de
  • cambiar Tamaños en pulgadas y métricos disponibles
rodamientos lisos lineales drylin® R

Rodamientos lisos lineales

  • Para ejes soportados y no soportados Altas
  • temperaturas (hasta 482 °F), compatibles con la FDA y otros materiales de revestimiento disponibles Tamaños en pulgadas y
  • métricas disponibles

Drylin R configurador de ejes

Utilice nuestra Calculadora de Vida de Servicio Gratuita

forros drylin R

Forros para una amplia gama de aplicaciones


FAQ: Preguntas frecuentes

Explore nuestra caja de herramientas para ingenieros


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente