banner de visión general de drylin T

Carril de guía lineal drylin® T

Dimensionalmente intercambiable con rodamientos de bolas recirculantes:

Aplicaciones del Cliente

Helado Fabricación

plátano

robóticos Exoskeleton drylin® y los cojinetes lisos iglide® proporcionan un exoesqueleto autolubricante para pacientes con accidente cerebrovascular. Los exoesqueletos como Harmony de Harmonic Bionics pueden ayudar a reconstruir los tractos nerviosos en brazos y hombros. Para adaptar rápidamente el sistema soportado por robot a diferentes tamaños de cuerpo en fisioterapia, los desarrolladores confían en la tecnología de cojinetes lisos liviana, autolubricante y libre de mantenimiento de igus®.

exoesqueleto

Elaboración de pan

chapati
carril lineal

Raíles lineales

  • Robusto y resistente a la corrosión
  • Longitud de carril de hasta 4.000 mm
  • Sin carga de corte
carruajes de guía

Carruajes de Guía

  • Ajuste de holgura manual disponible
  • Desholgura automática del rodamiento opcional
  • También disponible como opción de bajo perfil
sistema completo

Sistemas Completas

  • Carril y carro guía
  • Abrazadera manual opcional
  • También como modelo de bajo perfil
Herramienta de guía lineal

Configurador de guías lineales drylin®

Herramienta de actuador lineal

Configurador de actuador lineal drylin®

Muestra de Drylin T

Solicite una muestra gratuita de drylin® T

drylin W CTA

Más información sobre drylin® W Rails

FAQ: Preguntas frecuentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente