Cambiar idioma :

El
movimiento libre de ruido y suave de las superficies de descanso, la fácil operación de los rieles laterales sin quedar atrapados y la disipación de cargas electrostáticas plantean demandas tan altas en los rodamientos como la producción a gran escala, por ejemplo, mediante recubrimiento en polvo o inmersión de conjuntos soldados preensamblados, y la potencial limpieza manual y desinfección por limpieza o la limpieza automatizada en instalaciones de lavado de cama asociada a errores de dosificación y manejo. Además, los textiles no deben contaminarse con lubricantes ni la mecánica de movimiento requiere mantenimiento.
Los productos igus® autolubricantes tienen conductividad eléctrica, una absorción de humedad muy baja, alta resistencia química y, a menudo, son resistentes a la hidrólisis y se
utilizan en:
Mecanismos de ajuste de cuadro, operaciones de frenado, actuadores eléctricos e hidráulicos para funciones de ajuste. Los cables y las cadenas de energía suministran a los actuadores de manera segura señales y alimentación incluso en condiciones de espacio restringido, y pueden, como el cable chainflex® tipo CF especial 544, también recibir una propiedad antimicrobiana o entregarse de acuerdo con los requerimientos del cliente como un sistema readychain®, preensamblado con cadenas de energía y conectores de enchufe.
Ventajas de los productos igus® en camas de enfermería y hospital:
Muchas series de tipo estándar
Solución
individual Resistente a "
sistemas de lavado " y detergentes Electricamente conductivo o aislante
Rentable
Ciclo de vida Largo
sin deslizamiento por adherencia
productos igus® utilizados en camas de enfermería y hospital
Cables de movimiento chainflex® Motion Cables
readycable® preensamblados cables
de transmisión de cadena de energía portadores de cables
drylin® guías lineales
iglide® PRT rodamiento de anillo de giro
iglide® rodamientos de plástico iglide®
rodamientos de bolas de plástico xiros®

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas