El óxido nunca está presente con los sistemas lineales resistentes a los medios de la tecnología lineal igus®
drylin® combina la resistencia a la corrosión de los revestimientos de rodamientos termoplásticos con los sistemas de ejes y rieles hechos de acero inoxidable blando (incluyendo la serie 300) o aluminio anodizado duro. Los rodamientos de bolas pueden dañar el acero inoxidable blando y, por lo tanto, requieren una superficie endurecida. Los aceros inoxidables endurecidos son más propensos a la corrosión, lo que hace que drylin® sea más capaz de evitar la oxidación.
La falta de lubricación externa y grasa en drylin® es otro factor en la creación de resistencia a la corrosión. drylin® también es adecuado para abordar aplicaciones difíciles, incluidos entornos de lavado químico en las industrias de procesamiento de alimentos, así como entornos de agua salada.
Obtenga más información sobre la tecnología lineal drylin® o visite la Caja de herramientas del ingeniero para explorar videos y charlas técnicas que describan más aplicaciones lineales drylin ®.