La producción de cerveza más sostenible es posible gracias a los cojinetes de plástico

Descripción general de la aplicación

Problema

Solución

Botellas de vidrio en cinta transportadora.

{{anchor:null}}Rodamientos de inserción JEM - Reemplazo rápido y fácil 1:1 para rodamientos metálicos en transportadores

Insertar rodamientos

Rodamiento de inserción JEM-SP
  • Rebordes moldeados por inyección, de bajo
  • costo, sin grasa, resistentes
  • a la suciedad y a los desbrizos, livianos, silenciosos Fast & fácil reajuste para rodamientos metálicos

Brida de dos y cuatro pernos

Brida de dos y cuatro tornillos JEM-SP
  • Hierro fundido, chapa metálica & opciones de carcasa de polímero
  • Autollubricante, grasa & libre de mantenimiento
  • Ligero &

Bloques de almohada

Bloque de almohada JEM-SP
  • Hierro fundido, chapa metálica & opciones de carcasa de polímero Autolelubricante,
  • libre de mantenimiento, bajo costo
  • Absorción de baja humedad, resistente a la suciedad y al polvo

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente