Rodamientos de inserción de igubal JEM

Los rodamientos de inserción JEM son un reemplazo rápido y fácil 1:1 para los rodamientos metálicos

  • Vida útil hasta 8 veces más larga que los rodamientos metálicos
  • Bajo costo, peso ligero y funcionamiento tranquilo
  • Moldeado por inyección & otras opciones personalizadas disponibles
  • Libre de mantenimiento, menos tiempo de inactividad, sin necesidad
  • de servicio Ideal para aplicaciones de servicio pesado, seguro para contacto con alimentos

Historias de aplicaciones

Cervecería

Producción de embotellado de cervecería

Fábrica de tejas para techos

Fábrica de tejas para techos


Rodamiento de inserción JEM-SP

Insertar rodamientos

  • Rebordes moldeados por inyección, de bajo costo, libres de
  • grasa y suciedad resistentes
  • a la suciedad, livianos, silenciosos rápidos/fáciles de adaptar para rodamientos metálicos oxidados y que fallan
Brida de dos y cuatro tornillos JEM-SP

Brida de dos y cuatro pernos

  • Hierro fundido, chapa metálica & opciones de carcasa de polímero
  • Autollubricante, grasa & libre de mantenimiento
  • Ligero &
Bloque de almohada JEM-SP

Bloques de almohada

  • Hierro fundido, chapa metálica & opciones de carcasa de polímero Autolelubricante,
  • libre de mantenimiento, bajo costo
  • Absorción de baja humedad, resistente a la suciedad y al polvo


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente