Conexión de alimentación en tierra igus® para la barcaza eléctrica de GNL

Barcaza LNG HYBRID: Proyecto innovador combina la pista con el sistema de suministro de energía

ECS_AP_vector_2016_DE_1.jpg

Perfil

  • Qué se necesitaba: Sistema de suministro de energía, cojinetes lisos iglidur
  • Requisitos: Marea, Formación de Olas y Movimiento de Barcaza, IEC 80005, Influencias Meteorológicas
  • Industria: Shore power
  • Éxito para el cliente: Sistema de suministro de energía con aceptación marítima desarrollado por igus, sistema libre de mantenimiento

Problema

Solución

ECS_AP_vector_2016_DE_2.jpg

Punto de conexión para los enchufes del sistema de suministro de energía

Conexión a tierra: Pasarela

Puntos de rodamiento con cojinetes lisos iglide adicionales


Herramientas & Configuradores

configurador de cadena electrónica

Configurador experto e-chain®

Biblioteca CAD de cadena electrónica

Biblioteca CAD e-chain®

modelos 3d

Explorar modelos 3D interactivos

Comuníquese con un experto en portacables


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente