igus® shore power e-spool®: el sistema de gestión de cables sin deslizamiento

Carrete de cable de alimentación en tierra

Sistema de carrete de cable de alimentación costa:

  • Carrete de cable motorizado con accionamiento eléctrico
  • Con panel de control o control remoto
  • Con control de tensión y longitud
  • Con tecnología twisterchain en lugar de un anillo deslizante
  • Versión contenedor estándar que permite el despliegue de cable de 115 pies o 180 ft
  • Soluciones específicas de contenedores con 180 pies o más, también con certificación DNV
  • Configurable con diferentes cables, dependiendo de la categoría de potencia y voltaje
  • Según ISO 80005-1/80005-3
  • Sin deslizamiento
  • No se necesita transmisor rotatorio adicional
  • Cableado directo ininterrumpido desde el gabinete de control al conector
  • Resistente al agua de mar, frío, calor y vibraciones
  • Bajo mantenimiento e inspección amigable

Productos de unidades de carrete en alta mar

Serie TC56 twisterchain®
  • Para movimientos circulares
CFCRANE chainflex®
  • Para aplicaciones de servicio pesado
chainflex® CF330
  • Resistencia UV y resistencia al aceite

Discuta su proyecto con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente