Cambiar idioma :
Los simuladores son esenciales para replicar las condiciones del mundo real en atracciones, entrenamiento de vuelo y experiencias de conducción. Nuestra tecnología de vanguardia ofrece confiabilidad y precisión inigualables para todas sus necesidades de simulador. Nuestra solución integral incluye sistemas flexibles de guiado de cables y rodamientos libres de mantenimiento, diseñados para soportar altas cargas y entornos exigentes. Al utilizar sistemas de cadena de energía triflex y cojinetes lisos iglidur, reducimos significativamente el desgaste y mejoramos la eficiencia de enrutamiento de cables. Estas innovaciones están diseñadas para diversas aplicaciones, desde el mantenimiento de atracciones hasta configuraciones complejas de simuladores. Nuestras mejores cadenas de energía y rodamientos duraderos garantizan que sus simuladores funcionen sin problemas con un mantenimiento mínimo y
una confiabilidad óptima.

Descubra cómo nuestra tecnología puede aumentar el rendimiento de su simuladores de vuelo, simuladores de carreras y atracciones, a la vez que se reduce el tiempo de inactividad y los requisitos de mantenimiento.
Para simuladores, ya sea que se utilicen en atracciones de entretenimiento, entrenamiento de vuelo o experiencias de conducción, igus proporciona una amplia gama de productos que brindan confiabilidad, eficiencia y operación libre de mantenimiento. Estos son los productos igus más adecuados para simuladores, asegurando un rendimiento duradero y un mantenimiento reducido
:
En el simulador de carreras Greaves 3D Engineering, 45 productos igus aseguran un movimiento impecable del asiento y los cuatro monitores.Se utilizan módulos****linealesy decojinetes de bolas xiros****y láminas deslizantestribo-tape. La gestión completa del cable está asegurada porcadenas electrónicas linealesy tridimensionales movibles.

derosca dryspin Una tuerca roscada dryspin Zero-Backlash con husillo correspondientese utiliza para controlar el joystick del simulador de vuelo Brunner. En comparación con los tornillos de bola de metal utilizados anteriormente, el comportamiento general de la unidad ha mejorado significativamente: El control ahora es más preciso y sensible, la sensación es mejor debido al juego minimizado de la tuerca y al comportamiento de funcionamiento sin vibraciones. Y gracias al material plástico de funcionamiento en seco, todo funciona sin problemas sin mantenimiento.

La precisión y el desgaste son desafíos críticos en los sistemas de simulador debido al uso constante y a las piezas mecánicas complejas. Problemas como la vibración, el ruido y el desgaste de los componentes pueden reducir la calidad de la experiencia del usuario.
El
downtime no planificado puede ser costoso para las atracciones y los simuladores de capacitación. El mantenimiento regular y el reemplazo de piezas desgastadas son cruciales para evitar averías
.
Los simuladores tienen múltiples partes móviles que sufren desgaste frecuente, incluidos actuadores, cables y juntas.
La vibración y el ruido excesivos pueden afectar el realismo de un simulador, haciéndolo menos efectivo para fines de entrenamiento o entretenimiento.
La administración de cables es crítica para prevenir problemas como enredos de cables, desgaste y fallas inesperadas en los simuladores.
Las cadenas de energía son esenciales para garantizar una transmisión fluida de energía y datos al tiempo que se minimiza el consumo de energía.
.
La seguridad es primordial tanto en las atracciones como en los simuladores de entrenamiento para prevenir accidentes y lesiones.
Operar simuladores a gran escala puede consumir una cantidad significativa de energía, especialmente cuando se utilizan componentes ineficientes.
La inspección regular y el reemplazo proactivo de los componentes desgastados son cruciales para mantener la confiabilidad del simulador.
planificado.
Los altos costos de mantenimiento pueden afectar la rentabilidad de las operaciones del simulador, especialmente cuando las piezas requieren lubricación constante o reemplazo.
los gastos operativos.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas