Soluciones igus® sin lubricación y sin mantenimiento para simuladores de carreras

Mejore la durabilidad, los ajustes suaves y el transporte fácil con los componentes igus®

La ventaja de igus® para simuladores de carreras

  • Lo que se necesitaba: Módulo lineal drylin® SHT en combinación con un motor paso a paso y control de motor drive así como guías de perfil drylin® W para ajustar asientos, monitores o volante. Cadenas energéticas y triflex® para la gestión de cables
  • Requisitos: libre de lubricación, sin mantenimiento, resistente al desgaste, ahorro de espacio, bajo peso, fácil instalación, larga vida útil
  • Productos utilizados: tecnología lineal drylin® & tecnología de accionamiento, cojinetes lisos iglide® y tribo-tape, cojinetes de bolas xiros®, cadenas energéticas & triflex ®
  • Success para el cliente: Los productos utilizados ofrecen una alta capacidad de carga, resistencia al desgaste, y son completamente libres de mantenimiento y sin lubricación. El uso de materiales ligeros como plástico y aluminio facilita el transporte. Además, el montaje y desmontaje es rápido y fácil.
1656-Manus-2023-

Problema:

Solución:

Capacidad de carga mejorada y ajuste suave para simuladores de carreras


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente