Suministro de energía completamente premontado para elevador de góndola en paseo ferial

Robusto, seguro, resistente a los rayos UV: el preensamblado " readychain " garantiza un rápido montaje y desmontaje

IGUS_AP_FA0906_Funfair_Ride_góndola_ascensor

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Cadenas de energía E4/4, entregadas como un sistema preensamblado " readychain "
  • Requisitos: Estabilidad y confiabilidad en uso continuo, resistente a la radiación UV permanente, calor, heladas así como lluvia y chapoteo del paseo, Modular y rápido montaje y desmontaje solución total
  • Industria: atracciones atracciones
  • Éxito para el cliente: Durante los primeros días del Freimarkt de Bremen, se realizaron 15,000 viajes en la pista de rafting sin interrupción. A pesar de la altura y la rotación de 180 grados, el E4/4 asegura un alto nivel de estabilidad gracias a trucos de diseño. La cadena eléctrica opera silenciosamente, lo que es una indicación de baja fricción y vibración. Factores que tienen un efecto positivo en la vida útil.

Problema

Solución

Laboratorio de pruebas: Optimización permanente

Torre de elevación Wild'n'Wet

Plataforma elevadora

Torre elevadora de góndola

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente