Cambiar idioma :

“Después de seis meses de operación continua durante el apogeo de la temporada, se inspeccionó el rodamiento iglide® Z y los resultados fueron sorprendentes. Prácticamente no hubo desgaste notable en el rodamiento o eje. Su alta flexibilidad y resistencia a la desalineación mejoran la instalación y extracción del rodamiento y lo hacen menos susceptible a daños. El mantenimiento se reduce en un 95%. El costo anual de las piezas de reemplazo se reduce en al menos 54% y los costos de mano de obra se reducen en casi 9%”.
- Ingeniero Corporativo

El Parque Temático Six Flags, ubicado en California, es el hogar de la montaña rusa " X ", la única de su tipo que viaja a través de cuatro dimensiones. Esto crea una sensación única para los ciclistas que se sientan a cada lado del portabique y giran independientemente del vehículo de paseo.
Un componente especial del chasis, llamado X-Bogie, permite la rotación única del asiento en los X-Trains. Cuenta con cuatro ruedas, las cuales viajan a lo largo de la pista y están unidas a carcasas de pivote responsables de la suspensión
.
Las cargas inducidas en los componentes del vehículo gravan tanto los cojinetes como los lubricantes. Las restricciones de espacio también dificultan la lubricación o la realización de cualquier mantenimiento regular. Debido a su diseño complejo, el “X” -Bogie requiere un buje especial que sea autolubricante y libre de mantenimiento. También necesita ser altamente flexible para lograr la amortiguación de vibraciones esencial para un rendimiento óptimo
.
Los cojinetes de plástico iglide® Z se eligieron porque poseen una longitud y una superficie más grandes que los bujes de bronce y también reducen la presión superficial y el desgaste del eje. iglide® Z funciona en seco y no requiere mantenimiento.
Six Flags se ha beneficiado de muchas maneras con el uso de iglide® Z. Después de cambiar los casquillos de bronce que había estado usando, la montaña rusa “X” encontró menos problemas técnicos y se benefició de una mayor confiabilidad, una vida útil más larga, así como costos de mantenimiento reducidos.

Ya sea que esté interesado en soluciones llave en mano, completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, aprenda más sobre cómo igus® puede ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas