triflex® RSE: sistema de retracción de gestión de cables para triflex® TRC, TRE, TRCF

Evite la deflexión y evite los bucles de cable

  • Diseño compacto ligero y de bajo costo sin deflexión, lo que reduce las fallas del cable
  • Fuerza de retracción por banda elástica
  • Longitudes de cable más cortas que los sistemas desviados
  • 290 mm — 490 mm Longitud de retracción
  • Disponible para tamaños triflex®

Explorar Sistemas de retracción lineal RSE

triflex® RSE Lineal: tamaños 60-100 mm

  • Diseño robusto con carril lineal drylin® y carro
  • Diseñado para su uso con triflex® R TRE, TRCF, TRC
  • 800 mm de longitud total con una retracción de 490 mm
  • Adecuado para su uso en robots de carga útil mediana a grande
  • Aplicaciones: Soldadura por puntos, manejo de materiales y unión
  • Tamaños especiales para soldadura láser utilizando radio de curvatura de 200 mm y 240 mm triflex® R TRCF
triflex® RSE Lineal: tamaños 60-100mm

triflex® RSE Lineal: tamaños 40-50 mm

  • Peso ligero diseño compacto con carril lineal drylin® y carro
  • Diseñado para su uso con triflex® R TRE, TRC
  • 450 mm de longitud total con 290 mm de retracción
  • Adecuado para su uso en robots de carga útil pequeña a mediana
  • Aplicaciones: Manejo de materiales, visión y medición
triflex RSE 40-50

triflex® RSEL Tamaños lineales 60-100mm

  • Diseño compacto con construcción robusta todo acero
  • Diseñado para su uso con triflex® R TRE, TRCF, TRC
  • 612mm longitud total con retracción de 380 mm
  • Adecuado para su uso en robots de carga útil mediana a grande
  • Aplicaciones: Soldadura por puntos, manejo de materiales y unión
RSEL

triflex® RSEC Tamaño lineal 60 & 65mm

  • Peso ligero Diseño compacto con carril lineal drylin® y carro
  • Diseñado para su uso con triflex® R TRE, TRC
  • 450mm longitud total con retracción 250mm
  • Adecuado para su uso en robots de carga útil pequeños a medianos
  • Aplicaciones: Manejo de materiales, visión y medición
Retracción triflex RSEC

Muestras y descargas gratuitas

triflex 10 consejos

10 consejos para el suministro de energía en el robot

Catálogo de portacables robóticos:

Catálogo de portacables robóticos:

caja de muestras triflex

Caja de muestras triflex® R gratuita

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente