Soporte para robot de montaje

Accesorios del soporte del robot: TRC, TRE y TRL:

soporte de montaje estándar triflex®
  • Soporte
  • para

robot de montaje estándar Montaje rápido y sencillo Tiempos de parada más cortos de la máquina para el reemplazo de un triflex® R lleno Soporte de montaje disponible con dientes de alivio de tensión conexión intermedia Conexión de cojinetes giratorios Montaje rápido con conexión a presión cautiva Agujeros de adaptador para tipos de robots bien establecidos Potencial de fijación terminal o intermedio


Soporte de robot con cojinete giratorio - secuencia de movimiento favorable

soportes de montaje triflex®
  • 2 versiones (con o sin alivio de
  • tensión) Montaje pivote con cojinetes esféricos igubal® libres
  • de mantenimiento Minimización de ciclos de flexión críticos
  • Movimiento más suave

Soporte de robot de montaje ligero

triflex® TRL
triflex® TRL
  • Estándar para la versión TRL, pero también compatible con todas las opciones triflex® R (TRC/TRE)
  • Soporte de montaje disponible con (1) dientes de alivio de tensión
  • Soporte de montaje también disponible como (2) conexión intermedia
  • Rentable y ligero Para movimientos y
  • cargas 3D simples
  • Consta de dos mitades, fácil de

Muestras y descargas gratuitas

triflex 10 consejos

10 consejos para el suministro de energía en el robot

Catálogo de portacables robóticos:

Catálogo de portacables robóticos:

caja de muestras triflex

Caja de muestras triflex® R gratuita

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente