El enfoque " Menos es más " para las soluciones robóticas de administración de cables

robot fanuc triflex

Discuta su proyecto con un experto en triflex®

david contacto cta

triflex küka
  • Utilice cables de alivio de tensión (hablaremos más sobre cables de “larga duración” en una próxima sección) en el extremo móvil (sexto eje) con un bucle de servicio de uno a dos pies
  • Segmente los cables en el tercer eje e instale una caja de conexiones para un diagnóstico rápido y reemplazo de cables.
  • Utilice cables de alivio de tensión en el tercer eje con un bucle de servicio de uno a dos pies
  • Segmente los cables e instale una caja de conexiones en el segundo eje.
  • Cables de alivio de tensión en el segundo eje con un bucle de servicio de uno a dos pies
  • Segmente los cables e instale una caja de conexiones en el primer eje.

Herramientas & Configuradores

configuración de triflex dresspack

Configurador Robotic Dresspack

configuración de la cadena electrónica

Configurador de Separación Interior

cadena electrónica CAD

Biblioteca CAD


cables de flexión continua chainflex®

verificación del precio del cable

Áreas adicionales de consideración:

  • Los diámetros totales del cable y la manguera no deben exceder el 60 por ciento del diámetro del portador.
  • Deje al menos un 10 por ciento de espacio libre entre dos cables y mangueras.
  • Los cables y mangueras deben moverse libremente dentro del transportador. La

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente