Cambiar idioma :
En principio, los rodillos transportadores consisten en un eje de soporte encerrado por una carcasa de soporte, así como rodamientos de bolas de ranura profunda con bridas como tapas de extremo. Nuestros rodillos transportadores se pueden utilizar de manera flexible y pueden equiparse con diferentes rodamientos de bolas de ranura profunda dependiendo de los requisitos. Además de la tecnología transportadora, los rodillos guía xiros con rodamientos de bolas se utilizan en equipos de etiquetado, envasado y industrias alimentarias, donde a veces se utilizan como rodillos de deflexión. igus® los rodamientos de bolas y los rodillos transportadores ofrecen un funcionamiento suave y consistente, ofreciendo una amplia variedad de rodamientos diseñados para muchas aplicaciones e industrias diferentes.
La herramienta en línea para configurar su solución individual de rodillos transportadores. ¡Simplemente ingrese sus requisitos en unos sencillos pasos!
de la compra* Sin cantidad mínima
de* pedido Solicite su muestra gratis

En lugar de rodamientos de bolas de metal, esta etiquetadora utiliza rodamientos de bolas de plástico en hasta 36 rodillos guía de correa. Esto asegura operaciones ininterrumpidas
.


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas