Banner de laboratorio de pruebas xiros

Rodamientos de bolas de plástico xiros® probados continuamente en nuestro laboratorio

  • Ocho equipos de prueba
  • Alrededor de 400 experimentos diferentes por año
  • Pruebas con una velocidad máxima de hasta 6,000 rotaciones por minuto
  • Pruebas con una carga máxima de 300 Newton posibles

xiros® calculadora de vida útil

Configurador de rodamientos de bolas

Plataforma de prueba de rodamientos de bolas de ranura profunda radial

  • Velocidad máxima: 5,000 rpm
  • Movimiento: carrera exterior fija, carrera interior gira
  • Tamaño de instalación: 6000

Equipo de prueba de rotación

  • Pruebas a altas velocidades y bajas cargas (5,000 rpm, 10N)
  • Pruebas en curso con nuestro propio xirodur D180 y materiales de jaula iglide
  • Tamaño de instalación: {N1}

Evaluación del bolsillo de la jaula

evaluación de bolsillo de jaula de rodamiento de bolas xiros & prueba
prueba iglide G300 prueba prueba de rotación en laboratorio
Gráfico de resultados de la prueba de desgaste de la jaula de rodamiento de bolas
Gráfico de prueba de desgaste del rodamiento de bolas

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente