En la unidad de accionamiento mecánico se
utilizan dos rodamientos de bolas de plástico autolubricantes con el material xiros® A500. Aseguran que los pellets de madera sean alimentados a la cámara de combustión a través de un rodillo. La mayor ventaja radica en la resistencia a altas temperaturas del material del rodamiento de bolas. Las temperaturas a corto plazo de hasta 150°C (302°F) son fácilmente posibles y debido a la ausencia de lubricantes externos nada puede quedar atascado dentro del eje. Por lo tanto, los rodamientos de bolas de plástico siempre garantizan el funcionamiento suave requerido.