Rodamientos de bolas de ranura profunda

Diseño y materiales libres de mantenimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda xiros®

Explorar rodamientos de bolas radiales de ranura profunda

B180

Rentable: B180

  • Bolas de acero inoxidable o vidrio
  • Disponible con jaula PA o PE
  • Rango de temperatura de -104°F a +176°F
S180

Resistente a la suciedad: S180

  • Jaula PA
  • Bolas de acero inoxidable o vidrio
  • Para temperaturas de -40°F a +176°F
C160

Resistente a productos químicos: C160

  • Jaula PP
  • Bolas de acero inoxidable o vidrio
  • Rango de temperatura de 32°F a +140°F
A500

Resistente a la temperatura: A500

  • Bolas de acero inoxidable o vidrio
  • Jaulas PEEK de -148°F a +302 °F
  • Jaulas PA de -40°F a +248°F
D180

Altas velocidades: D180

  • Velocidad máxima de rotación hasta 5.500 rpm
  • Bolas de acero inoxidable
  • Jaula PA
F180

Antiestático: F180

  • Jaula PA o PE
  • Bolas de acero inoxidable
  • Rango de temperatura de -40°F a +176°F

Configurar soluciones personalizadas

Xiros calculadora de vida útil

Calculadora de vida útil del rodamiento de bolas

Xiros CAD

Visite la biblioteca CAD


Solicitar un diseño personalizado/Cargar un archivo CAD

piezas personalizadas xiros

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente