Rodamientos de bolas con brida

Los rodamientos de bolas con brida están especialmente diseñados para simplificar el montaje y el posicionamiento en aplicaciones exigentes, donde un ajuste seguro es esencial. En entornos que experimentan alta vibración o requieren rodamientos para soportar cargas axiales significativas, los rodamientos de bolas con ranura profunda con bridas ofrecen mayor estabilidad y longevidad. Estos rodamientos son ideales cuando el bloqueo en su lugar es crucial.

Para garantizar un rendimiento confiable, ofrecemos rodamientos de bolas con brida xiros® de funcionamiento en seco que pueden reemplazar fácilmente los rodamientos de bolas con bridas de metal con un reemplazo 1:1 debido a dimensiones idénticas. Además, los rodamientos de bolas con brida también son compatibles con nuestros rodillos transportadores, lo que los hace versátiles en una amplia gama de aplicaciones. Los escudos opcionales están disponibles para mayor protección contra el polvo y la suciedad, lo que aumenta la durabilidad en entornos hostiles.

Los rodamientos de bolas con brida igus® se someten a rigurosas pruebas en nuestro laboratorio de pruebas para confirmar la durabilidad y un rendimiento constante. 

Los tamaños disponibles incluyen diámetros internos de 6, 8, 10, 12, 15, 17 y 20 mm, proporcionando soluciones versátiles para diversas necesidades.

 

Número de productos: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Más información sobre nuestros rodamientos radiales con valona

Rodamientos plásticos de bolas con valona

Las carcasas de los rodamientos igubal® permiten un grado de flexibilidad en el montaje. Los rodamientos de bolas con valona están disponibles como versión fija o giratoria en combinación con un rodamiento de valona para compensar la desalineación, por ello, la alineación exacta de la carcasa no es necesaria, ya que los rodamientos con valona compensan automáticamente cualquier error de alineación.  

Los rodamientos de bolas con valona se adaptan perfectamente para asegurar que el rodamiento sea axial, por ejemplo, en agujeros de alojamientos, extremos de tubos, rodillos y rodillos de transporte. Además, el apantallamiento lo protege de la suciedad y el polvo.

En igus®, encontrará una extensa gama de rodamientos de bolas con valona hechos con nuestros polímeros técnicos, como los rodamientos de bolas con valona y apantallamiento, los rodamientos de bolas con valona para fijación, y los rodamientos articulados de bolas con valona de opción pivotante. Todos estos son sometidos a múltiples pruebas en el laboratorio de pruebas más grande del sector.

Configure sus rodamientos

Utilice nuestra herramienta online, el configurador para rodamientos xiros® para comprobar que el rodamiento que seleccione cumpla con los requisitos de su aplicación y poder calcular la vida útil de estos, en tan solo unos pasos.

Gama de productos xiros

Los rodamientos de bolas de polímeros técnicos de igus® se fabrican en numerosos diseños. En nuestra tienda de rodamientos plásticos de bolas de xiros® encontrará una gran selección de artículos adecuados para su aplicación. También encontrará en nuestra web muchas aplicaciones diferentes en las que se utilizan nuestros rodamientos plásticos.

Toda la gama de rodamientos de bolas xiros® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h desde fábrica. ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros rodamientos de bolas? ¡Contáctenos, estaremos encantados de aconsejarle!

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h