Rodamientos de bolas con brida

Rodamientos de bolas con brida libres de mantenimiento | xiros®

Comprar rodamientos de bolas con brida

Rodamientos de bolas con brida con escudo

Rodamientos de bolas con bridas de ranura profunda con blindaje

  • Brida opcional a prueba de polvo & escudo en uno o ambos lados
  • Disponible con bolas de vidrio o acero inoxidable
Rodamiento de bolas con brida, compatible con la FDA

Rodamiento de bolas con brida fijo compatible con la FDA, ranura profunda

  • Dos agujeros para
  • sujetar menos precisión Disponible con bolas
  • de acero inoxidable
Carcasas de rodamientos de bolas con brida con cojinete de bolas en el interior

Rodamientos de bolas con brida pivotante con carcasa

  • Compensación por desalineación
  • Disponible con bolas de acero inoxidable o vidrio
  • Disponible con dos o
Ranura profunda radial con brida B180

Rodamiento de bolas radial de ranura profunda, fabricado en B180

  • Funcionamiento suave y resistente a la suciedad
  • Muy poca absorción de humedad
  • Para rodillo guía igus®
Rodamiento radial de bolas de ranura profunda, fabricado en S180/F180

Rodamiento radial de bolas de ranura profunda, fabricado en S180/F180

  • Desgaste más bajo, funcionamiento suave
  • Resistente a la suciedad y baja absorción de humedad Para rodillo
  • guía igus®
Rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos

Rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos, autoajustable

  • Compensación de errores de alineación
  • Resistente a productos químicos, agua de mar y suciedad
  • Rentable y de funcionamiento suave

Laboratorio de pruebas

Catálogo de rodamientos


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente