Cambiar idioma :
Rodamientos plásticos de bolas con valona
Las carcasas de los rodamientos igubal® permiten un grado de flexibilidad en el montaje. Los rodamientos de bolas con valona están disponibles como versión fija o giratoria en combinación con un rodamiento de valona para compensar la desalineación, por ello, la alineación exacta de la carcasa no es necesaria, ya que los rodamientos con valona compensan automáticamente cualquier error de alineación.
Los rodamientos de bolas con valona se adaptan perfectamente para asegurar que el rodamiento sea axial, por ejemplo, en agujeros de alojamientos, extremos de tubos, rodillos y rodillos de transporte. Además, el apantallamiento lo protege de la suciedad y el polvo.
En igus®, encontrará una extensa gama de rodamientos de bolas con valona hechos con nuestros polímeros técnicos, como los rodamientos de bolas con valona y apantallamiento, los rodamientos de bolas con valona para fijación, y los rodamientos articulados de bolas con valona de opción pivotante. Todos estos son sometidos a múltiples pruebas en el laboratorio de pruebas más grande del sector.
Configure sus rodamientos
Utilice nuestra herramienta online, el configurador para rodamientos xiros® para comprobar que el rodamiento que seleccione cumpla con los requisitos de su aplicación y poder calcular la vida útil de estos, en tan solo unos pasos.
Gama de productos xiros
Los rodamientos de bolas de polímeros técnicos de igus® se fabrican en numerosos diseños. En nuestra tienda de rodamientos plásticos de bolas de xiros® encontrará una gran selección de artículos adecuados para su aplicación. También encontrará en nuestra web muchas aplicaciones diferentes en las que se utilizan nuestros rodamientos plásticos.
Toda la gama de rodamientos de bolas xiros® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h desde fábrica. ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros rodamientos de bolas? ¡Contáctenos, estaremos encantados de aconsejarle!
.png)
Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas