Cambiar idioma :
Los
rodamientos de bolas de anillo de rotación igus® resistentes a la suciedad y funcionamiento en seco absorben altas fuerzas axiales y se utilizan en la industria alimentaria y química donde están expuestos a ambientes sucios y lavados a máquina de manera regular. Disponibles con bolas de acero inoxidable o bolas de vidrio (vidrio borosilicato), son una alternativa rentable y compatible con la FDA a los rodamientos de metal. Disponible con diferentes diámetros, desde extrapequeños hasta extragrandes
.
Las solicitudes y requisitos especiales de los clientes pueden ser la fuerza impulsora de la innovación. Por ejemplo, el rodamiento de bolas de anillo giratorio más grande del mundo, diseñado y fabricado por igus®, mide 400 milímetros de diámetro interior, 600 milímetros de diámetro exterior y 40 milímetros
de altura. Los
rodamientos de bolas de plástico xiros® que funcionan en seco y libres de mantenimiento son conocidos por su operación de baja fricción. El rodamiento de bolas de anillo giratorio XXL con un par de accionamiento bajo de 11 ft/lb (15 Nm) puede girar una carga de 550 lbs (250 kg). Al ser diseñados para entornos de procesamiento de alimentos, estos rodamientos toleran lavados regulares.


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas