Rodamientos de bolas para bloques de almohada de xiros®

Fácil de instalar, autolubricante & Robusto

Comprar rodamientos de bolas de bloques de almohada

Carcasas de cojinete de bolas con bloques de almohada compatibles con la FDA

Rodamientos de bolas de bloques de almohada compatibles con la FDA

  • Fácil reemplazo uno a uno
  • Componentes compatibles con la FDA
  • Puede soportar cargas
Carcasa de cojinete de bolas de bloque de almohada con bolas de vidrio

Rodamientos de bolas de bloque de almohada con bolas de vidrio

  • Versión fija o pivotante
  • No magnético (cuando se usa con bolas de vidrio)
  • Rentable
Unidad de bloque de almohada xiros de igus con bolas de acero inoxidable

Rodamientos de bolas de bloque de almohada con bolas de acero

  • inoxidable
  • Versión fija o pivotante Resistente al agua
  • de mar Baja absorción de humedad

Laboratorio de pruebas

Laboratorio de ensayos de rodamientos de bolas

Catálogo de rodamientos

catálogo de rodamientos a bolas xiros

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente