Rodillos de plástico para rodamientos de bolas que pueden mover cargas pesadas & frágiles con el mínimo esfuerzo

Capacidad de carga cinco veces mayor posible


¿Cómo se construyen los rodillos de rodamiento de bolas?

Rodillo de rodamiento de bolas con bola de correr POM
Rodillo de rodamiento de bolas con bolas de soporte de acero inoxidable
rodillos de rodamiento de bolas

Explorar rodillos de rodamientos de bolas

cargas bajas

Para cargas bajas

  • Material del rollo: POM
  • Capacidad de carga hasta 112 lbs (500 N)
  • Resistente a la temperatura:
Rodillos axiales de bolas de polímero

Para cargas elevadas

  • Rodillos fabricados en xirodur® B180
  • Capacidad de carga hasta 67 lbs (300 N)
  • Bajo
Axial con rodillo blando

Axial con rodillo blando

  • Rodillos fabricados en material xirodur® D180
  • Race xirodur® B180
  • Libre de mantenimiento y autolubricantes
Polímero de altas cargas

Cargas Altas de Polímero

  • Material del rodillo POM
  • Material de la bola acero inoxidable
  • Capacidad de carga hasta 225 lbs (1,000 N)
  • Vida útil más larga, menos abrasión
Bola transportadora de acero inoxidable

Bola transportadora de acero inoxidable

  • Material de la bola: acero inoxidable
  • Capacidad de carga de hasta 112 lbs (500 N)
  • Vida útil Larga vida útil
  • posible instalación superior
Anillo de sujeción

Anillo de sujeción

  • Seguridad adicional para una sujeción
  • fuerte Fácil montaje y desmontaje
  • Resistente a la corrosión
  • Rentable

Configurar soluciones personalizadas

Xiros calculadora de vida útil

Calculadora de vida útil del rodamiento de bolas

Xiros CAD

Visite la biblioteca CAD


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente