iglide® A180 - Datos materiales

Tabla de materiales

Características generalesUnidadiglide® A180Método de prueba
Densidadg/cm³1,46
ColorBlanco
Max. absorción de humedad a 73° F/ 50% R. H.% peso0,2DIN 53495
Max. absorción de humedad% peso1,3
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra aceroµ0,05-0,23
valor p x v, máx. (seco)psi x fpm8750
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidadpsi333,600DIN 53457
Resistencia a la tracción a 68° Fpsi12,760DIN 53452
Resistencia a la compresiónpsi11,310
Presión superficial estática admisible (68° F)psi4,060
Dureza Shore D76DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura superior de aplicación a largo plazo° F194
Temperatura superior de aplicación a corto plazo° F230
Temperatura de aplicación más baja° F-58
Conductividad térmica[W/m x K]0,25ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73° F) [K-^1 x 10^-5 ]11 DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia volumétrica específicaΩcm> 10^12DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ> 10^11DIN 53482
Bujes de plástico permitidos valores p x v
Bujes de plástico permitidos valores p x v

Valores permitidos p x v Los

Velocidad de superficie permitida

m/sRotandoOscilanteLineal
Constante 0,8 0,63,5
Corto plazo1,215
Tabla: Velocidad máxima de superficie
Presión superficial máxima recomendada dependiendo de la temperatura
Figura 7.3: Presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura
Presión superficial máxima recomendada dependiendo de la temperatura

Temperaturas y límites

iglide® A180Temperatura de aplicación
Inferior- 58 °F
Superior, largo plazo+194 °F
Superior, corto plazo+ 230°F
Fijación axial adicional + 140°F
Tabla: Límites de temperatura
Coeficientes de fricción en la velocidad de la superficie
Figura 2.4: Coeficientes de fricción dependientes de la velocidad superficial, p = 180 psi
Coeficientes de fricción en la velocidad de la superficie

Fricción y desgaste

iglide® A180SecoGrasaPetróleoAgua
Coeficientes de fricción µ0,05-0,230,090,040,04
Tabla: Coeficientes de fricción para iglide® A180 contra acero (acabado del eje = 40rms, 50HRC)
carga de buje de plástico
acabado superficial del casquillo de plástico
Efecto de la absorción de humedad en los casquillos de plástico iglide® A180
Figura 7.10: Efecto de la absorción de humedad en los casquillos de plástico iglide® A180
Efecto de la absorción de humedad en los casquillos de plástico iglide® A180

Resistencia química

atmosférica. Rayos radiactivos

Los

Vacío

MedianaResistencia
Alcohol+
Hidrocarburos clorados+
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustibles+
Ácidos débiles0 a -
Ácidos fuertes-
Alcalino débil+
Alcalino fuerte+ a 0
+: resistente | 0: condicionalmente resistente | -: no resistente

Propiedades eléctricas

Resistencia específica hacia delanteResistencia superficial
> 10^12Ωcm> 10^11Ωc

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente