- Referencia: GTM-0815-015
- Material: iglide® G
- Forma: Tienda de arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 8 mm
- d2 15 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Anteriormente llamado iglide G300
- El material iglide® más popular en todo el mundo
- Excelente relación precio/performance
- Alta resistencia al desgaste
- Resistencia al polvo y a la suciedad
- Rentable
iglide® G | El material iglide® más popular en todo el mundo con excelente relación precio/rendimiento
*Anteriormente llamado iglide G300
PFAS probado: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS probado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud utilizando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Más de 650 tamaños disponibles en stock
- Alta resistencia al desgaste
- Resistencia al polvo y a la suciedad
- Rentable
- Autollubricante y libre de mantenimiento
Los rodamientos iglide® G con brida cubren una gama extremadamente amplia de requisitos diferentes. Este material universal es ideal para muchas aplicaciones, verdaderamente un material de rodamiento de uso general. Las aplicaciones típicas incluyen cargas medias a altas, velocidades superficiales medias y temperaturas medias. iglide® G es la referencia entre los materiales iglide®. Se desempeña extraordinariamente bien en todas las áreas técnicas y es el clásico intérprete de propósito general, principalmente con respecto a las especificaciones mecánicas, térmicas y tribológicas generales.
Áreas de aplicación típicas
Agricultura
Automotriz
Maquinaria de construcción Máquinas
herramientas
Fitness y deportes
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usar?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
Montaje
Los rodamientos iglide® están diseñados para ser cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión pre press-fit puede ser hasta un 2% sobredimensionada, debido a esto, del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.