iglide® J, muelle de disco Polysorb

Material estándar, rentable

iglide® J, muelle de disco Polysorb
iglide® J, muelle de disco Polysorb drawing
1 de 2
iglide® J, muelle de disco Polysorb
iglide® J, muelle de disco Polysorb drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JTEM-10
  • Material: iglide® J
  • Forma: Arandelas de resorte
  • Dimensiones:
    • d1 10.2 mm
    • d2 20 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • iglide® J: material estándar para muchas aplicaciones
  • Compensación por holgura axial y tolerancias de fabricación
  • Amortiguación de vibraciones
¿Qué ventajas tienen los resortes de disco iglide Polysorb?
Nuestros muelles de disco Polysorb están hechos de materiales iglide®, que tienen varias ventajas:
  • Funcionamiento en seco y sin mantenimiento gracias a los lubricantes sólidos contenidos en el material
  • Resistente a una amplia gama de productos químicos y medios
  • Baja absorción de humedad
  • Rentable

material iglide® J | El corredor de resistencia a temperaturas más altas en la industria alimentaria Los
productos hechos de iglide® J se caracterizan sobre todo por sus valores de fricción más bajos en aplicaciones de carrera en seco, y su muy baja tendencia al deslizamiento por adherencia. Con una presión superficial máxima de 35 MPa, los cojinetes lisos iglide® J no son adecuados para cargas extremas.

 
¿Cuándo utilizo los muelles de disco iglide® polysorb?¿Cuándo no debo usar resortes de disco iglide® polsorb?
  • Cuando se requieren características de resorte plano, que solo
    son posibles con un esfuerzo considerable (versiones ranuradas) con metal
  • Cuando se requieren fuerzas de resorte constantes en amplios rangos de temperatura
  • Al compensar el juego axial y las tolerancias de fabricación
  • Si se desean altas fuerzas de resorte
  • Con compensación de vibraciones
 
  • Con reducción de ruido
 
  • Si se desea un material antimagnético
 
  • Para aislamiento eléctrico y térmico
 

¿Cuándo uso iglide® J?
  • A altas velocidades
  • Cuando se busca la máxima resistencia al desgaste a cargas de presión baja a media
  • Cuando se desea un desgaste más bajo con una variedad de ejes diferentes
  • Si se desean valores de fricción bajos en funcionamiento en seco
  • Si se supone que el rodamiento es amortiguador de vibraciones
  • Cuando se requiere una buena resistencia del material
  • Mejor comportamiento en ondas suaves
  • Baja absorción de humedad
¿Qué es un resorte de disco?
Los resortes de disco son discos planos y cónicos que pueden deformarse elásticamente. Se utilizan en diseños que tienen un corto recorrido primaveral. Debido a su diseño en forma de placa, los resortes de disco pueden soportar altas cargas y solo deformarse ligeramente. Se utilizan cuando se necesita ejercer una fuerza alta en un área pequeña o cuando se requiere una gran fuerza de resorte con un pequeño recorrido de resorte.


Las funciones de un resortede
disco Los resortes de disco son una parte integral de muchas máquinas y dispositivos. Desempeñan un papel crucial en la absorción y almacenamiento de energía mecánica. Cuando una fuerza actúa sobre el resorte del disco, este deforma y almacena energía en forma de tensión. Cuando la fuerza disminuye, el resorte de disco libera la energía almacenada y vuelve a su forma original. Un resorte de disco se puede usar solo o en una pila con otros resortes de disco para lograr la fuerza de resorte deseada y la característica del resorte.

Las diversas áreas de aplicación para los resortesde
disco Los resortes de disco se utilizan, entre otras cosas, en la industria automotriz, donde se utilizan en los sistemas de embrague y frenos. En ingeniería mecánica, por ejemplo, se utilizan en el mecanizado CNC y aseguran fuerza constante para sujetar piezas de trabajo en el portabrocas. Los resortes de disco también se utilizan en ingeniería eléctrica. Aquí se utilizan, por ejemplo, en interruptores eléctricos y relés.


Los muelles de disco iglide® Polysorb cumplen las normas DIN 2093 o EN 16983
DIN 2093 han sido reemplazados por una norma europea EN 16983 con contenido idéntico. Esta norma especifica los requisitos de calidad y las dimensiones de los muelles de disco. Los muelles iglide Polysorb cumplen con EN 16983 (anteriormente DIN 2093).
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?