iglide® J, anillos de pistón

Anillos de pistón recortables, rentables y resistentes al desgaste, hechos de diferentes materiales

iglide® J, anillos de pistón
iglide® J, anillos de pistón drawing
iglide® J, anillos de pistón drawing
1 de 3
iglide® J, anillos de pistón
iglide® J, anillos de pistón drawing
iglide® J, anillos de pistón drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JPRM-1315-20-025-054
  • Material: iglide® J
  • Forma: Aros de pistón
  • Dimensiones:
    • d1 13 mm
    • d2 15 mm
  • Más iglide® J artículos
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • Fácil de instalar
  • Rentable
  • Más resistente al desgaste que las tiras de PTFE
  • Mayor capacidad de carga
  • Variables definidas

Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

¿Por qué complicar las cosas cuando se puede hacer de manera diferente?
Esto es lo fácil que puede ser: Reemplace la cinta PTFE elaboradamente estampada por un solo anillo guía de enganche, como en elementos de elevación, válvulas de control y accesorios.

¿Cuándo usar los anillos de pistón?
  • Cuando se requieren anillos de pistón con excelentes propiedades de desgaste
  • Cuando el montaje simple es de gran importancia
  • Cuando se producen cargas de borde elevadas
  • Cuando se requieren soluciones a medida basadas en materiales iglide®
¿Cuándo no usar anillos de pistón?
  • Cuando los anillos del pistón deben sellarse simultáneamente
  • Cuando los diferentes diámetros deben estar cubiertos por una parte

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?