1 de 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: JPRM-1012-20-025-054
- Material: iglide® J
- Forma: Aros de pistón
- Dimensiones:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- Más iglide® J artículos
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Fácil de instalar
- Rentable
- Más resistente al desgaste que las tiras de PTFE
- Mayor capacidad de carga
- Variables definidas
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
¿Por qué complicar las cosas cuando se puede hacer de manera diferente?
Esto es lo fácil que puede ser: Reemplace la cinta PTFE elaboradamente estampada por un solo anillo guía de enganche, como en elementos de elevación, válvulas de control y accesorios.
¿Cuándo usar los anillos de pistón?
| ¿Cuándo no usar anillos de pistón?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?