Cambiar idioma :
El probado sistema lineal DryLin® SLW en tamaño de instalación 1080 puede equiparse con un nuevo sistema de medición digital y se adapta a cualquier requerimiento de una manera ideal. El trazo y la longitud de medición se pueden determinar individualmente, la pantalla móvil se puede configurar opcionalmente en métrica así como en pulgadas, y el punto 0 se puede establecer en cualquier posición. Además, la dirección de conteo se puede ajustar manualmente y el cabezal esférico fijable permite una dirección de lectura ergonómica. Sensor
de ahorro de
espacio integrado en el carro
Funcionamiento sin alimentación de
red Cinta magnética integrada
Operación autolubricante Amplios accesorios disponibles
**Aplicaciones típicas: **Ajustes de formato, ajustes de stop dog
Datos técnicos
Pantalla multifuncional
Programable (protegida con
contraseña) Configuración variable
Dirección de conteo, punto decimal, unidad (mm, pulgada), activación opcional del valor PRESET
Resolución
0,1 mm
Velocidad máxima
8,2 f/s
Área de
visualización -99999, 99999
Operación
Valor real o objetivo
Fuente
de alimentación
Batería 1/2 AA, 3,6 V
Vida útil de la batería
4 años
Reemplazo de
batería En la parte frontal posible, en línea con los parámetros cuando se instala Temperatura de
funcionamiento 0-58°F
Teclado de pantalla
3 botones
de función Dígito de
pantalla Altura 7,5 mm
Clase de protección de
la carcasa Pantalla IP54, Sensor IP67
Compatibilidad electromagnética
20004/108/CE

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas