SLW

Actuadores lineales compactos accionados por tornillo de plomo (SLW)

Tamaños de instalación de la serie SLW

SLW-0630

SLW-0630
  • Longitud del carro: 60mm
  • Capacidad de
  • carga: Axial: 50N
  • Radial: 200N
  • Max. longitud de carrera: 300mm
  • Diámetro del eje: 6mm

SLW-BB-1030

SLW-BB-1030
  • Longitud del carro: 48mm
  • Capacidad de
  • carga: Axial: 250N
  • Radial: 1,000N
  • Max. longitud de carrera: 400mm
  • Diámetro eje: 10mm

SLW-1040/SLW-1080

SLW-1080
  • Longitud del carro: 69mm/100mm
  • Capacidad de carga:
  • Axial: 700N
  • Radial: 2,800N
  • Max. longitud de carrera: 750mm
  • Diámetro del eje: 10mm

SLW-10120

SLW-10120
  • Longitud del carro: 100mm
  • Capacidad de carga:
  • Axial: 700N
  • Radial: 2,800N
  • Max. longitud de carrera: 750mm
  • Diámetro eje: 10mm

SLW-1660

SLW-1660
  • Longitud del carro: 100mm
  • Capacidad de carga:
  • Axial: 1,200N
  • Radial: 4,600N
  • Max. longitud de carrera: 750mm
  • Diámetro eje: 16mm

SLW-16120

SLW-16120
  • Longitud del carro: 100mm
  • Capacidad de carga:
  • Axial: 1,200N
  • Radial: 4,600N
  • Max. longitud de carrera: 750mm
  • Diámetro eje: 35mm

SLW-2080

SLW-2080
  • Longitud del carro: 150mm
  • Capacidad de carga:
  • Axial: 1,600N
  • Radial: 6,400N
  • Max. longitud de carrera: 1,000mm
  • Diámetro eje: 20mm

SLW-25120

SLW-25120
  • Longitud del carro: 150mm
  • Capacidad de carga:
  • Axial: 2,500N
  • Radial: 10,000N
  • Max. longitud de carrera: 1,250mm
  • Diámetro eje: 25mm

Configure su actuador lineal SLW con nuestra nueva herramienta en línea aquí:

  • Encuentre y ordene el actuador lineal correcto en unos pocos clics
  • Ingrese los datos y elija la propuesta apropiada
  • Seleccionar accesorios opcionales
  • Agregar al carrito de compras y enviar pedido o solicitar presupuesto en línea
  • Descargar lista de piezas como archivo PDF
Actuador lineal

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente