Actuadores de plomo atornillados con ejes: SHT/SHTP

  • Menor costo que los actuadores
  • de rodamientos de bolas Rodamientos autolubricantes de funcionamiento en seco y tuercas de tornillo de plomo
  • Las guías del eje permiten que la suciedad se caiga del sistema fácilmente
  • Varios materiales del eje forman aluminio de bajo peso, hasta acero resistente a la deflexión y aleaciones inoxidables
  • Varios cables de tornillo de plomo disponibles
  • Accesorios como motores, ruedas manuales, sensores y más

Comprar actuadores accionados por tornillo de plomo con ejes

SHT - estándar

SHT - Longitud del carro estándar

  • De 8 mm a 30 mm Ejes guía
  • Para velocidades de hasta 100 rpm
HTS-BB - alta velocidad & precisión

SHT-BB - Para aplicaciones motorizadas Aplicaciones

  • husillo de plomo para rodamientos de bolas
  • Velocidades de hasta 1,500 rpm (según la carga/longitud)
  • Tornillos conductores múltiples, materiales de tuerca &
HTSC - Carro compacto

SHTC - Carro compacto

  • De 12 mm a 50 mm Guías de eje
  • Equipado con soportes para tornillos de plomo de rodamiento de bolas
  • Incluye
HTSS - Con tornillo de plomo de alta hélice

SHTS - Con tornillo de plomo de alta hélice

  • Múltiples cables de paso alto disponibles
  • para ajustes de formato más rápidos Ideal para
  • aplicaciones
HTS-PL - Para reducir el espacio axial y radial

SHT-PL -

  • Tuerca precargada de resorte constante axial/radial reducida para reducción del juego axial
  • La claridad radial se puede ajustar para los requisitos de la aplicación
  • Compacto y ligero
HTS-ZB - Alta hélice con tuerca de retroceso cero

SHT-ZB - Alta hélice con tuerca de retroceso cero

  • Movimiento axial de alta precisión
  • Disponible en diámetros de eje de 8 y 12 mm
  • Múltiples tornillos de plomo disponibles
HTS- con diseño higiénico

SHT- con diseño higiénico

  • Ideal para una fácil limpieza en lavadoras a alta presión
  • Rodamientos y tuercas de polímero compatibles con la
  • FDA Todas las carcasas y ejes de acero inoxidable
HTS-FF - para aplicaciones horizontales

SHT-FF - para aplicaciones horizontales

  • Con mecanismo de liberación rápida
  • Ajuste preciso y rápido Tuerca de tornillo de plomo
  • autoblocante
Actuador HTS-HX

SHT-HX: Mesa deslizante XY

  • Bajo costo, recorrido en dos ejes
  • Compacto
  • Disponible con holgura radial y axial ajustable

Ejemplos de aplicación

Herramienta de prueba lista para producción en serie

Dispositivo de prueba de flexión

Camiones industriales con tareas especiales

drylin HTS

Otras aplicaciones con mesas lineales de husillo

HTS

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente