SHTS - Actuadores lineales accionados por tornillo

NO LIBERAR NECESITA NUEVO TEXTO Y VÍNCULOS

Configurar piezas estándar del actuador SHT

SHT

Actuador atornillado

CAD

Biblioteca CAD


Explorar Tamaños estándar SHT listos

  • para enviar: Disponible en 4 tamaños, longitudes y longitudes máximas de carrera diferentes
  • Cables de tornillo trapezoidales personalizables
  • Fabricada en aluminio anodizado duro
  • Adecuado para operación manual y motorizada
  • Resistente a la corrosión y temperaturas a largo plazo de hasta 140°F (80°C)
SHT Actuador estándar

Explorar Motores aplicables Motores

  • paso a paso
  • Motores de corriente continua (CC) Controladores
  • de motor DC
  • sin escobillas
motores

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente