Cambiar idioma :

igus® tiene lo que necesita para automatizar eficientemente los servicios de su cafetería y eliminar el downtime no planificado.
Nuestro brazo robótico robolink® DP ha sido diseñado con juntas de plástico autolubricantes y libres de mantenimiento que son resistentes a la corrosión, a los productos químicos y a la suciedad. También cuenta con un soporte de rodamiento optimizado para cada eje para reducir el contragolpe, una carga útil de hasta 30N, tiempos de ciclo de siete segundos y un alcance de hasta 790 mm. robolink® DP está disponible como un sistema completo o se puede personalizar
para satisfacer los requerimientos específicos de su aplicación.
Si buscas componentes plásticos libres de mantenimiento para diseñar tu propio robot barista, igus® también ofrece soluciones para ti. Nuestros duraderos portacables micro e-chain® son fáciles de abrir, cerrar y llenar y reducen el espacio de instalación gracias a sus pequeños radios de curvatura (tan bajos como 28 mm). Los cables flexibles chainflex® han sido diseñados para soportar millones de ciclos de flexión y tensiones torsionales de ±180° por cada tres pies de cable. Además, nuestros componentes dry-tech®, incluidos anillos giradores, actuadores lineales, tornillos de plomo y tuercas, y más, están diseñados con nuestro funcionamiento en seco Materiales plásticos iglide® para un funcionamiento suave y sin mantenimiento
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas