lca banner cocina

Cocinas automatizadas & Piezas robóticas que cumplen con la FDA para una mayor eficiencia

Sistema de cocina totalmente automatizado o componentes individuales

  • Sin tiempo de inactividad de la máquina: los componentes se pueden calcular en línea
  • ROI más rápido (4 meses)
  • Higiénico y resistente a la suciedad

Productos para uso en cocinas automatizadas & restaurantes

Robots Delta

robots drylin® delta

  • 660 mm de diámetro del espacio
drylin ZLW séptimo eje

drylin® ZLW séptimo eje para robots

  • Uso flexible del robot en lugar de la cinemática de bloqueo
  • Kit adaptador para portacables de cadena electrónica
  • Integración en el control del robot igus
drygear Apiro

sistema de caja de cambios modular drygear®

  • Temperatura de aplicación: +5 °C a +50 °C Adecuado para
  • aplicaciones de salpicaduras de agua
  • Ligero

Ejemplos de aplicación

Máquina de coctelería automatizada
Máquina de coctelería
Cafetera resistente a la corrosión
Rodamientos libres de lubricación para molinillos de café
Rodamientos libres de lubricación para máquinas expendedoras de pizza

Rodamientos lisos que cumplen con los requisitos alimentarios

rodamientos lisos iglide® A160

  • Cumple con las regulaciones de la FDA y la UE que rigen productos químicos y alimentos
  • Cumple con el Reglamento (UE) Nº 10/2011 Alta resistencia
  • a los medios
extremo de la varilla con rosca hembra, KCRM, bola esférica iglidur® FC180,

Cojinete de extremo de varilla igubal® KCRM

  • Final de varilla detectable para la industria alimentaria: hecho de materiales que cumplen con las regulaciones de la FDA y EU 10/2011
  • El nuevo diseño no da ninguna posibilidad a la suciedad
e2.1

Portacables micro e-chain® E2

  • Llenado rápido y fácil
  • Freno integrado para un funcionamiento suave y silencioso
  • Reduzca el espacio de instalación con radios de curvatura pequeños (tan bajos como 28 mm

Explorar más aplicaciones de automatización de restaurantes

Robot barista

Robots Baristas para Automatización de Cafetería

Robots de catering

Automatización de restaurantes


¿Busca hablar con un experto en automatización?

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente