iglide® Q: capaz de soportar cargas elevadas, incluso cuando se somete a la tensión de los tambalones

Cojinetes de latón y eje del cliente

Tabla 1: Parámetros de aplicación

ParámetrosValor
Material del cojinete Rodamientos de latón (de la competencia); iglide® Z; iglide® Q
Material del eje Acero
Movimiento Desplazamiento: tambaleo (con efecto bulldozer)
Velocidad 0,49 f/s (corresponde a 74 rpm en la prueba)
Ciclo 4 rotaciones (10 s), 90 s pausa
Cargar 435 psi a 4,134 psi (aumenta cada vez que se completa una rotación)

Configuración de prueba

Desgaste cuando se somete a las tensiones de la vuelta (el rodamiento se mueve alrededor del eje = efecto bulldozer):

Resultados de la prueba
Resultados de la prueba

Seco

Prueba de iglide® Q

Con lubricación

Prueba de iglide® Q

Seco

Prueba de iglidur® Q

Con lubricación

Prueba de iglidur® Q

Seco

Prueba de iglidur® Q

Con lubricación

Prueba de iglidur® Q

Conclusión:

Más información:

iglide® Q - Datos materiales

Igus Product

iglide Q: datos de materiales, incluidas tolerancias, temperaturas y características generales

Rodamientos lisos de plástico iglide®

Igus Product

Conoce más sobre los rodamientos planos de plástico autolubricantes de iglide®, diseñados para una máxima vida útil en condiciones industriales extremas con muy bajo costo.

Aplicaciones de casquillos de plástico iglide®

Igus Product

Ejemplos en los que los bujes de plástico iglide® se han utilizado en aplicaciones del mundo real en muchas industrias diferentes.

laboratorio de pruebas dry-tech®

laboratorio de tecnología en seco

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente