iglide® Q - Datos materiales

Características generalesUnidadiglide® QMétodo de prueba
Densidadg/cm31,40
ColorNegro
Max. absorción de humedad a 73° F/ 50% R. H.Wt. -%0,9DIN 53495
Max. absorción de aguaWt. -%4.9
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra aceroµ0,05 - 0,15
valor p x v, máx. (seco)psi x fpm16,000
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidadpsi652,700DIN 53457
Resistencia a la tracción a 68° Fpsi17,400DIN 53452
Resistencia a la compresiónpsi12,910
Presión superficial estática admisible (68° F)psi14,500
Dureza Shore D83DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo° F275
Temperatura máxima de aplicación a corto plazo° F311
Temperatura mínima de aplicación° F-40
Conductividad térmica[W/m x K]0,23ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73° F)[K-1 x 10-5 5DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia volumétrica específicaΩcm> 1015DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ> 1012DIN 53482
Valores p x v permitidos
Valores p x v permitidos
Deformación bajo carga y temperaturas

Velocidades de superficie permitidas

fpmRotandoOscilanteLineal
Constante196137984
Corto plazo3932751181
Presión superficial máxima recomendada dependiendo de la temperatura
iglide® QTemperatura de aplicación
Inferior- 40 °F
Superior, largo plazo+ 275 °F
Superior, corto plazo+ 311 °F
Fijación axial adicional+ 122 °F
Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad de la superficie
iglide® QSecoGrasaPetróleoAgua
Coeficientes de fricción µ0,05 - 0,15 0,090,040,04
Coeficientes de fricción dependiendo de la carga
Coeficientes de fricción dependientes de la superficie del eje
Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje
Desgaste con diversos materiales del eje en la operación giratoria
Desgaste con diferentes materiales del eje, movimiento oscilante y giratorio

iglide Q
Diámetro d1 [inch]Eje h9 [inch]iglide® Q E10 [inch]
Hasta 0.0196850 - 0,0009843+0,000551 + 0,0021260
> 0.1181 a 0.23620 - 0,0011811+0,000787 + 0,0026771
> 0.2362 a 0.39370 - 0,0014173+0,000984 + 0,0032677
> 0.3937 a 0.70870 - 0,0016929+0,001260 + 0,0040157
> 0.7087 a 1.18110 - 0,0020472+0,001575 + 0,0048819
> 1.1811 a 1.96850 - 0,0024409+0,001969 + 0,0059055
> 1.9685 a 3.14960 - 0,0029134+0,002362 + 0,0070866

Resistencia química

de rayos radiactivos

rayos UV

Vacío

MedianaResistencia
Alcohol+ a 0
Hidrocarburos clorados+
Grasas, aceites, sin aditivos+
Combustibles+
Ácidos débiles0 a -
Ácidos fuertes-
Alcalino débil+
Alcalino fuerte0
+ resistente 0 condicionalmente resistente - no resistente
absorción de humedad

Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica específicaResistencia superficial
> 1015 Ωcm> 1012 Ω

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente