<br>Rodamientos compuestos iglide®

rodamientos compuestos iglide® & casquillos de plástico


Resultados de la prueba

iglide® reemplaza los cojinetes compuestos metálicos
iglide® reemplaza los cojinetes compuestos metálicos

Rodamientos compuestos iglide® en diversas industrias

Automoción

rodamientos en la industria automotriz

Laboratorio/Los componentes médicos

rodamientos en equipos médicos y de laboratorio

Bicicleta

rodamientos en la industria de la bicicleta

Agricultura

rodamientos en maquinaria agrícola

Maquinaria

rodamientos para maquinaria de construcción

Tecnología de fluidos

rodamientos para tecnología de fluidos

Explore nuestros rodamientos compuestos más populares

Cojinetes de brida

Cojinetes de brida

  • Cojinete liso dentro de la unidad de carcasa montable
  • Siempre autolubricante &
  • Sin grasa Resistente al polvo y la suciedad
  • Puede soportar cargas medias a altas
Cojinetes de manguito

Cojinetes de manguito

  • Facilita el movimiento lineal entre partes móviles
  • Mejores tasas de desgaste con paredes más delgadas
  • Siempre autolubricante &
  • sin grasa Resistente a la suciedad & polvo
Arandelas de empuje

Arandelas de empuje

  • Mantiene los componentes giratorios en su lugar
  • Siempre autolubricante &
  • Sin grasa Resistente a la suciedad &
  • polvo Rentable

Fabricación aditiva/Servicio de impresión 3D

Fabricación Aditiva e Servicio de Impresión 3D

  • Métodos FDM, SLS, DLP y print2mold®
  • materiales de impresión 3D y servicios de impresión
  • Entrega rápida y configuración CAD en línea
Servicios de mecanizado personalizado

Servicios de Manufactura y Mecanizado Sustractivo

  • Utiliza barra de alto rendimiento
  • Resistente al desgaste y libre de mantenimiento
  • Resiste la suciedad, el polvo, la corrosión & humedad
Moldeo por inyección

Moldeo por inyección

  • Sin mantenimiento, vida útil más larga
  • Hasta un 70% más rápido que métodos comparables
  • 55 opciones de material disponibles

Explorar rodamientos compuestos adicionales

Rodamientos de brida de dos pernos

Rodamientos de brida de dos pernos

  • Seguro con soporte para ejes perpendiculares
  • Siempre autolubricante & Sin
  • grasa Resistente al polvo y a la suciedad
  • Puede manejar cargas medias a altas
Rodamientos de pinza

Rodamientos de pinza (sin cantidad mínima de pedido)

  • Diseñado para el montaje de ejes a través de chapa metálica.
  • Los rodamientos tienen bridas ubicadas en ambos extremos.
  • Los cojinetes se aseguran en la placa de chapa en ambos lados después del montaje
anillos de pistón

Anillos de pistón

  • Fácil de instalar Rentable
  • Más resistente al desgaste que las tiras de PTFE
  • Mayor capacidad de carga
Engranajes

Engranajes y Bastidores de engranajes

  • Bastidores biselados, espolones y engranajes
  • Varios cubos de eje- redondos, corte d, llave de pluma
  • Varias opciones personalizadas- moldeado por inyección, 3D SLS impreso & fabricado mecánicamente de barstock
rodillos transportadores

Rodillos de correa

  • Radios de deflexión ajustados
  • Libre de mantenimiento, autolubricante
  • Sin riesgo de contaminación por lubricante
  • Duradero y resistente
  • al desgaste Diseño higiénico sin jaulas de bolas o agujas
rodillos de guía

Rodillos de guía

  • Corredor de resistencia con alta resistencia a
  • los medios Alta resistencia al desgaste en condiciones ambientales extremas
  • Muy bajo coeficiente de fricción
  • Alta resistencia a la temperatura y productos químicos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente