Cojinetes de pinza iglide®

Sin cantidad mínima de pedido


Iglide MCM

iglide® MCM

  • Diseñado específicamente para el ajuste de ejes
  • Los cojinetes se aseguran en la placa de chapa en ambos lados después del montaje.
iglide MYM

iglide MYM

  • Baja holgura del rodamiento
  • Muy preciso
  • Fácil de montar a través de la ranura incorporada
  • Material: iglide® M250,
  • vida útil predecible y libre de mantenimiento
iglide MYM-K

iglide MYM-K

  • Baja holgura del rodamiento
  • Muy preciso
  • Fácil de montar a través de la ranura incorporada
  • Material: iglide® M250
  • Vida útil predecible y sin mantenimiento
iglide MDM

clip iglide MDM con brida simétrica La segunda brida grande permite que el rodamiento absorba fuerzas axiales más altas

  • Cojinete de doble brida con
cojinetes a presión iglide

Clips iglide, cojinete de doble brida

  • Compensación de la holgura axial
tamaño K230CM

iglide K230CM

  • Baja absorción de humedad
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Alta resistencia química
  • Resistente a la corrosión

Explore las herramientas de cojinetes de clip y las cajas de muestra:

calculadora de vida útil iglide

Calculadora de vida útil de rodamientos iglide®

buscador de productos iglide

Selector de materiales iglide®

caja de muestras iglide

caja de muestra iglide



Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente