Rodamientos de arandela de empuje de igus®


Rodamientos de arandela de empuje

Arandela de empuje G300

iglide® G

  • El material iglide® más popular en todo el mundo
  • Excelente relación precio/rendimiento
  • Alta
  • resistencia al desgaste Resistencia al polvo y a la suciedad
iglide T500

iglide® X

  • Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F en funcionamiento continuo
  • Resistencia universal a productos químicos Alta resistencia a
  • la compresión
iglide L280

iglide® W300

  • Vida útil especialmente larga para aplicaciones de rotación rápida
  • Bajo coeficiente de fricción en aplicaciones de baja carga
  • Muy alta resistencia al desgaste
iglide J

iglide® J

  • Altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes
  • Coeficientes bajos de fricción
  • Bajo desgaste contra diferentes materiales del
  • eje Amortiguación de vibraciones
iglide Z

iglide® Z

  • Larga vida útil en condiciones extremas
  • Resistente al desgaste y al impacto incluso a altas cargas y temperaturas
  • Alta
iglide Q

iglide® Q

  • El rodamiento universal para contacto con alimentos
  • Cumple con la directiva CE 10/2011 CE Cumplimiento de
  • la FDA
  • Uso universal

Configuradores de rodamientos y caja de muestras

calculadora de vida útil iglide

calculadora de vida útil de rodamientos iglide®

selector de material iglide

iglide® Buscador de productos

caja de muestras iglide

caja de muestra iglide


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente