Cojinetes de brida


iglide G300

iglide® G

  • Excelente relación precio/rendimiento
  • Alta resistencia
  • al desgaste Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Rentable
iglide J

iglide® J

  • Alta resistencia al desgaste en (casi) todos los ejes
  • Bajo desgaste contra diferentes materiales del
  • eje Coeficientes de fricción muy bajos en funcionamiento en seco
  • Amortiguación de vibraciones
iglide G1

iglide® G1

  • Dura el doble incluso cuando se utilizan cargas elevadas Temperatura
  • de servicio a largo plazo de hasta +350 °F
  • Pressfit hasta +250 °F
  • La absorción de humedad se reduce en un 50%
iglide M250

iglide® M250

  • Excelente amortiguación de vibraciones
  • Resistente a cargas en los bordes
  • Alta resistencia al impacto
iglide R

iglide® R

  • Material de bajo costo, bajo desgaste
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Bajos coeficientes de
iglide A181

iglide® A181

  • El cojinete universal para contacto con alimentos
  • Cumple con la directiva CE 10/2011 Cumple con la
  • FDA de la CE

Explore las herramientas de cojinetes de brida y las cajas de muestra:

calculadora de vida útil iglide

Calculadora de vida útil de rodamientos iglide®

buscador de productos iglide

Selector de materiales iglide®

caja de muestras iglide

caja de muestra iglide



Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente