pancarta de rodillos transportadores

Los rodillos de cinta autolubricantes ofrecen deflexión sin aceite para cintas transportadoras

  • Radios de deflexión ajustados
  • Libre de
  • mantenimiento Autolubricante Sin riesgo de contaminación por lubricante
  • Duradero y resistente al
  • desgaste Diseño higiénico sin jaulas de bolas o agujas Fácil de
  • limpiar Cumple con
  • la FDA
  • Resistente a la temperatura, productos químicos, suciedad y corrosión

Aplicaciones del cliente:

Krones AG

Sistema de embalaje Krones AG

procesamiento de alimentos crudos

Procesamiento de alimentos crudos para hornear

rodillos transportadores para envasado de bebidas

Industria de bebidas y embotellado


Examinar rodillos de correa:

iglide® A180

iglide® A180

  • El todoterreno que cumple con la FDA
  • Buena resistencia a los medios
  • Adecuado para entornos húmedos Para velocidades
rodillo de filo de cuchillo iglidur A250

iglide® A250

  • Muy resistente al desgaste
  • Cumple con la normativa FDA y EU10/2011
  • Excelente coeficiente de fricción Para alta precarga de la
  • correa
iglidur A350 rodillo de filo de cuchillo

iglide® A350

  • El corredor de resistencia en el sector alimentario
  • Para uso con temperaturas de hasta 356°F
  • Cumple con el Reglamento EU N° 10/2011 EG & FDA
  • Para velocidades de hasta
iglide P210

iglide® P210

  • Para una vida útil excepcionalmente larga
  • Adecuado para un gran número de aplicaciones
  • Extremadamente resistente al desgaste
  • Para velocidades de hasta
iglide H1

iglide® H1

  • Corredor de resistencia con alta resistencia a los medios
  • Alta resistencia al desgaste en condiciones ambientales extremas
  • Alta resistencia a la temperatura y productos químicos
  • Para alta precarga de la correa y velocidades de hasta 0.7m/s*
Opciones mecanizadas personalizadas

Opciones mecanizadas personalizadas

  • ¿Necesitas un rodillo personalizado?
  • Podemos diseñar y maquinar un componente a medida para su aplicación.

Opciones para Longitudes personalizadas & Shapes

Piezas moldeadas por inyección

Prueba de desgaste en el laboratorio de pruebas

Tasas de desgaste de los diferentes materiales iglide® para rodillos de banda

Rodillos transportadores de prueba de desgaste
Tasa de desgaste de materiales iglide para rodillos transportadores

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente