Cambiar idioma :
Krones AG produce sistemas y máquinas para la elaboración, llenado y envasado de bebidas y alimentos líquidos. La industria nunca duerme, por lo que no es de extrañar que los sistemas Krones tengan que romper sus propios récords de velocidad una y otra vez. Sólo se convierte en un problema cuando una pieza no puede soportar la presión y no existe una alternativa más poderosa. Por ello, hemos desarrollado rodillos de banda hechos de tribopolímeros para Krones, lo que les ayudó a lograr
nuevos resultados top.

Con respecto al Variopac Pro, un sistema de empaque todoterreno totalmente automático, Krones enfrentó un problema en 2005: el rendimiento del sistema tuvo que incrementarse en 20 paquetes por minuto. De ahí que existiera una necesidad urgente de actuar durante la deflexión de las cintas transportadoras. Originalmente, aquí se usaban rodillos metálicos con rodamientos de agujas; sin embargo, no podían cumplir con los requisitos de rendimiento más altos y eran costosos.
Para alcanzar el resultado deseado junto con Krones AG, se probaron diversos enfoques diferentes en el laboratorio de pruebas igus® antes de ser utilizados en Variopac Pro. El resultado: un rodillo de plástico sólido moldeado por inyección, hecho de un material desarrollado específicamente para esta aplicación. Los mejores resultados de la prueba se lograron con el material iglide® P210. El rodillo de banda iglide® se caracteriza por su alta resistencia al desgaste, un bajo coeficiente de fricción y la consiguiente baja potencia de accionamiento de las cintas transportadoras. Al igual que todos los materiales iglide®, este es adecuado para operaciones sin mantenimiento y sin lubricación. Como también se puede utilizar en una variedad de aplicaciones, este material cumplió con todos los requisitos.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas