iglide® TX1 demostró ser el favorito para cargas de borde

Diagrama 1: Desgaste debido a la carga de borde; p: 10 MPa (1,450 psi) + carga de borde; v: 0.05 m/s (0.16 pies/s); ß: 32.5°; lubricado

Prueba de desgaste iglide® TX1

Conclusión:


laboratorio de pruebas dry-tech®

laboratorio de tecnología en seco

Más información:

Aplicaciones de casquillos de plástico iglide®

Igus Product

Ejemplos en los que los bujes de plástico iglide® se han utilizado en aplicaciones del mundo real en muchas industrias diferentes.

iglide® TX1 - Datos materiales

Igus Product

iglide® TX1 - Corredor de resistencia con un perfil integral

Rodamientos lisos de plástico iglide®

Igus Product

Conoce más sobre los rodamientos planos de plástico autolubricantes de iglide®, diseñados para una máxima vida útil en condiciones industriales extremas con muy bajo costo.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente