iglide® TX1 - Datos materiales

Tabla de materiales

Características generalesUnidadiglide® TX1Método de prueba
Densidadg/cm³2,1
Colorgris-verde
Max. absorción de humedad a 73°F/ 50% R. H.% peso0,2DIN 53495
Max. absorción de agua% peso0,5
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra aceroµ0,09 - 0,37
valor pv, máx. (seco)psi x fpm26.000
Propiedades mecánicas [bold text]
Módulo E de dobladopsi1,740,000DIN 53457
Resistencia a la tracción a +68 °Fpsi7,977DIN 53452
Resistencia a la compresiónpsi31,910
Presión superficial máxima recomendada (68 °F)psi29,000
Almacenar D-hardness94DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas [bold text]
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo° F+248
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo° F+338
Temperatura mínima de aplicación° F-76
Conductividad térmica/térmica[W/m x K]0,24ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73 °F)[K^-1 x 10^-5]3DIN 53752
Propiedades eléctricas [bold text]
Resistencia específica hacia delanteΩcm> 10^11DIN IEC 93
resistencia superficialΩ> 10^13DIN 53482
Los valores pv de iglide® TX1
Presión superficial de TX1
Deformación bajo carga y temperaturas

Velocidades de superficie permitidas

fpmRotaryOscilanteLineal
Constante7839197
Corto plazo17798393
Tabla 03: Velocidades máximas de superficie

Temperaturas

Fricción y desgaste

iglide® TX1SecoGrasaPetróleoAgua
Coeficientes de fricción µ0,09-0,370,090,040,04
Cuadro 04: Coeficientes de fricción frente al acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)
Coeficientes de fricción de TX1
Coeficientes de fricción dependientes de la carga de TX1
Desgaste, aplicación rotativa TX1

Otras propiedades

MedianaResistencia
Alcoholes0
Hidrocarburos+
Grasas, aceites sin aditivos+
Combustibles+
Ácidos diluidos+
Ácidos fuertes-
Bases diluidas+
Bases fuertes-
+ Resistente 0 Condicionalmente resistente - No resistente
Todas las especificaciones a temperatura ambiente [68 °F]
Cuadro 02: Resistencia química de iglide® TX1
Resistencia específica hacia delante> 10^11 Ωcm (no negrita)DIN IEC 93 (no negrita)
Resistencia superficial [bold text]> 10^13ΩDIN 53482

humedad/absorción de humedad La absorción de humedad de los cojinetes lisos iglidur® TX1 asciende a aproximadamente 0.2% en condiciones

Tolerancias de instalación

Diámetro d1 [mm]Eje h9 [mm]iglide® TX1 [mm]Carcasa H7 [mm]
> 20 a 40 0 - 0,052+0,020 +0,1540 +0,021
> 40 a 700 - 0,062+0,025 +0,175 0 +0,025
> 70 a 80 0 - 0,074+0,050 +0,2000 +0,030
Tabla 05: Tolerancias importantes para los rodamientos lisos iglide® TX1 según ISO 3547-1 después de ser presionados, sin posible expansión del agujero de la carcasa

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente