iglide® A160 - Datos materiales

Tabla de materiales

Características generalesUnidadiglide® A160método de prueba
Densidadg/cm31,0
Colorazul
Max. absorción de humedad a 73°F/ 50% R. H.% peso0,1DIN 53495
Max. absorción de agua% peso0,1
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra aceroµ0,09 - 0,19
valores pv (seco)PSI - pies/min7,800
Propiedades mecánicas
Módulo E de dobladopsi166,938DIN 53457
Resistencia a la tracción a +68 °Fpsi2,755DIN 53452
Resistencia a la compresiónpsi5,366
Presión superficial máxima recomendada (68° F)psi2,175
Dureza Shore D60DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo° F+194
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo° F+212
Temperatura mínima de aplicación° F-58
Conductividad térmica/térmica[W/m x K]0,30ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73°F)[K-1 x 10-511DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia específica hacia delanteΩcm> 1012DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ> 1012DIN 53482
iglide A160
iglide A160
iglide A160
iglide A160

Propiedades mecánicas

Deformación bajo carga y temperaturas
Figura 03: Deformación bajo carga y temperaturas X = Carga [psi] Y = Deformación [%]

Superficie permitida

pies/minRotaryOscilanteLineal
Constante9878393
Corto plazo137118590
Tabla 02: Velocidades máximas de superficie

Temperaturas

iglide® A160Temperatura de funcionamiento
Inferior- 58 °F
Superior, largo plazo+ 194 °F
Superior, corto plazo+ 212 °F
Asegure axialmente además+ 140 °F
Cuadro 03: Límites de temperatura
iglide A160
iglide A160

Fricción y desgaste

 Figura 05: Coeficientes de fricción dependientes de la carga, v = 1.96 pies/min
Figura 05: Coeficientes de fricción dependientes de la carga, v = 1.96 pies/min
 Figura 05: Coeficientes de fricción dependientes de la carga, v = 1.96 pies/min
iglide® A160SecoGrasaPetróleoAgua
Coeficientes de fricción µ0,09-0,190,080,030,04
Cuadro 04: Coeficientes de fricción frente al acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)
Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con varios
Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con varios

Materiales del eje

Desgaste en movimientos giratorios u oscilantes con el material del eje CF53 dependiente de la carga
X = carga [psi] Y = desgaste [μm/km] A = rotación B = oscilante

Resistencia química

rayos radiactivos son resistentes a la radiación hasta una intensidad radiactiva de 1 · 10 5 Gy. Las radiaciones más altas afectan el

material y pueden conducir a la pérdida de importantes propiedades mecánicas. Los

Vacío

MedianaResistencia
Alcoholes+
Hidrocarburos+
Grasas, aceites sin aditivos+
Combustibles+ a 0
Ácidos diluidos+
Ácidos fuertes+
Bases diluidas+
Bases fuertes+
+ resistente 0 resistencia limitada - no resistente Todas las especificaciones a temperatura ambiente[+68 °F] Cuadro 05: resistente a los productos químicos

Propiedades eléctricas

Resistencia específica hacia delanteResistencia superficial
< 1012 Ωcm< 1012 Ω
Los rodamientos iglide® A160 son eléctricamente aislantes.

Absorción de humedad

Máxima absorción de humedad
por +73 °F/50% r. F.0,1 peso-%
Max. absorción de agua0,1 peso-%
Cuadro 06: absorción de humedad

Tolerancias de instalación

Diámetro d1 [mm]Eje h9 [mm]iglide® A160 F10 [mm]Carcasa H7 [mm]
Hasta 30 - 0,025+0,014 +0,0540 +0,010
> 3 a 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 a 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 a 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 a 300 - 0,052+0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 a 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
Cuadro 07: Tolerancias importantes iaw. ISO 3547-1 después del ajuste a presión.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente