Cambiar idioma :
Las aplicaciones de servicio pesado se caracterizan por cargas extremadamente altas y condiciones duras. Ya sea en las industrias agrícola, de construcción o fuera de carretera, los cojinetes de servicio pesado y otros componentes deben soportar estas condiciones mientras mantienen
un rendimiento óptimo.
Es por eso que ofrecemosrodamientos iglide®de funcionamiento en seco que no requieren lubricantes externos. La falta de lubricación externa los hace resistentes a la suciedad y al polvo, perfectos para entornos de trabajo pesado. Además, nuestros rodamientos de servicio pesado pueden absorber los golpes y amortiguar las vibraciones para permitir un funcionamiento suave.
Industrias:
Con una presión superficial máxima recomendada de 19,580 psi, el rodamiento iglide Q3E es ideal para innumerables aplicaciones de servicio pesado, y a un precio más rentable que otras opciones debido al
proceso de moldeo por inyección.

La caja de muestras iglide® para servicio pesado proporciona una selección de cinco rodamientos iglide únicos, cada uno adecuado para su uso en equipos pesados debido a sus propiedades autolubricantes y resistentes a la suciedad. Cada material de rodamiento cuenta con beneficios únicos y es el más adecuado para diferentes condiciones de aplicación. Algunos incluso pueden soportar presiones superficiales de hasta 29,000 psi a 68° F.
Solicite hoy mismo la caja de muestras de servicio pesado para ver por usted mismo lo que los rodamientos iglide pueden lograr dentro de la maquinaria de
servicio pesado.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas