Banner de cadena E-Z

Instale fácilmente los cables desde el radio interior o exterior

Beneficios:

  • Fácil y rápido de llenar desde el exterior (versión E) o interior (versión Z)
  • Acceso a cables sin abrir ni cerrar tapas
  • Rentable, diseño de una sola pieza
  • Contorno exterior resistente a la
  • suciedad UL94-V2 clasificación de inflamabilidad
  • 5mm a 48.5mm de altura interior

Comprar cadenas E-Z

Radio interior de la cadena EZ

Cadenas que se abren en el radio interior

Radio exterior de la cadena EZ

Cadenas que se abren en el radio exterior


Herramientas & Configuradores

configurador de cadena electrónica

configurador experto e-chain®

Biblioteca CAD

e-chain® CAD Library


Sugerencia: Certificaciones & Aprobaciones

sala limpia de cadena
cadena UL94
cadena ESD

Comuníquese con un experto en portacables

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente